VFQ 2
VFQ 2

065B2654

VFQ 2 DN15 PN16 Kvs4

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 6.79 kg
Neto težina 6.79 kg
EAN 5702421809181

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.03
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Rasterećenje tlaka
Hod [mm] 6 mm
Karakteristika protoka Linearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h] 4 m³/h
Materijal stošca ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventila Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Opis VFQ2 PN16 15/4 Prolazni protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Položaj vretena Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 16 bar
Skupina proizvoda EM regulacijski ventili
Temperatura medija [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Vrsta VFQ 2
Vrste spoja prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services