AVQ
AVQ

003H6728

AVQ PN25 40/16 /0,2 thread flow/return

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 5.36 kg
Neto težina 5.36 kg
EAN 5702421542491

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] 0.2 bar
Dimenzija priključka G 2 A
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.22
Faktor kavitacije 25 % 0.54
Faktor kavitacije 50 % 0.44
Faktor kavitacije 75 % 0.33
Funkcija Regulator protoka
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Da
Funkcija VSP - T Ne
Kvs vrijednosti [m³/h] 16 m³/h
Materijal brtvljenja DT EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DT Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventila Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
Opis AVQ PN25 40/16 /0,2 protok/povrat navoja
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 40 mm
Protok [m3/h] 10 m³/h
Protok [m3/h] [Max.] 12 m³/h
Protok [m3/h] [Min.] 0.8 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 16 bar
Regulacija protoka Da
Regulator tlaka Ne
Skupina proizvoda Regulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AVQ
Vrsta postavke Nema
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services