AVQ
AVQ

003H6726

AVQ PN25 25/8 /0,2 thread flow/return

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.05 kg
Neto težina 3.05 kg
EAN 5702421542477

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] 0.2 bar
Dimenzija priključka G 1 1/4 A
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.3
Faktor kavitacije 25 % 0.66
Faktor kavitacije 50 % 0.54
Faktor kavitacije 75 % 0.45
Funkcija Regulator protoka
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Da
Funkcija VSP - T Ne
Kvs vrijednosti [m³/h] 8 m³/h
Materijal brtvljenja DT EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DT Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventila Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
Opis AVQ PN25 25/8 /0,2 protok/povrat navoja
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 0
Položaj osovine Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 25 mm
Protok [m3/h] 3.5 m³/h
Protok [m3/h] [Max.] 4.5 m³/h
Protok [m3/h] [Min.] 0.2 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 20 bar
Regulacija protoka Da
Regulator tlaka Ne
Skupina proizvoda Regulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AVQ
Vrsta postavke Nema
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services