AFQ, 0.50 bar, 250 cm²

003G1025

AFQ PB25 /0,5 250 cm2 unutarnja opruga

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 9.738 Kg
Neto težina 9.738 Kg
Volume 17.38 Liter
EAN 5702421808399

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFQ PB25 /0,5 250 cm2 unutarnja opruga
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] 0.5 bar
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator protoka
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijela Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] 250 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 15 bar
Promjer [mm] [Max.] 250 mm
Promjer [mm] [Min.] 15 mm
Radni tlak [bar] [Max.] 25 bar
Regulacija protoka Da
Regulator tlaka Nema
SCIP dossier no. ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dossier product name AFQ PB25
Skupina proizvoda Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AFQ
Vrsta postavke FIKSNO

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality