Bruto težina | 9.63 Kg |
Neto težina | 8.98 Kg |
EAN | 5702421808382 |
Bruto težina | 9.63 Kg |
Neto težina | 8.98 Kg |
EAN | 5702421808382 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dozvoljeni medij | Cirkulacijska voda |
Funkcija | Regulator protoka |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal tijela | Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
Opis | AFQ PB25 /0,2 250 cm2 unutarnja opruga |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Nema |
Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Veličina pogona [cm2] | 250 mm2 |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AFQ |
Vrsta postavke | FIKSNO |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dozvoljeni medij | Cirkulacijska voda |
Funkcija | Regulator protoka |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal tijela | Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
Opis | AFQ PB25 /0,2 250 cm2 unutarnja opruga |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Nema |
Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Veličina pogona [cm2] | 250 mm2 |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AFQ |
Vrsta postavke | FIKSNO |