AFPQ, 0.10 bar - 0.70 bar, 0.50 bar, 250 cm²

003G1030

AFPQ PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 žuto

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 25.011 Kg
Neto težina 25.011 Kg
Volume 49.39 Liter
EAN 5702421808443

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFPQ PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 žuto
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] 0.5 bar
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Diferencijalni tlak i regulator protoka
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijela Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nazivni tlak [bar] 40 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] 0.7 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 0.1 bar
Promjer [mm] [Max.] 250 mm
Promjer [mm] [Min.] 15 mm
Radni tlak [bar] [Max.] 40 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] 0.7 bar
Regulacija protoka Da
Regulator tlaka Regulator diferencijalnog tlaka
Skupina proizvoda Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Verzija ugradnje Povrat
Vrsta AFPQ
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality