AFPQ 4
AFPQ 4

003G1034

AFPQ 4 PN40 0,1 - 0,7

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 36.44 kg
Neto težina 36.44 kg
EAN 5702421808481

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] 0.5 bar
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Funkcija Diferencijalni tlak i regulator protoka
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijela Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 40 bar
Ograničenje protoka Ne
Opis AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 žuto
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] 0.7 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 0.1 bar
Radni tlak [bar] [Max.] 40 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] 0.7 bar
Regulacija protoka Da
Regulator tlaka Regulator diferencijalnog tlaka
Skupina proizvoda Pogoni - protok tlaka
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Veličina pogona [cm2] 250 mm²
Verzija ugradnje Protok
Vrsta AFPQ 4
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services