NVD 812
NVD 812

065B7536

NVD 812 PN40 DN65

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.74 kg
Neto težina 1.71 kg
EAN 5710104063669

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Alternativni medij 2 Potrošna voda
Broj priključnih mjesta 2
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Funkcija Nepovratno
Kvs vrijednosti [m³/h] 72.5 m³/h
Materijal tijela ventila Nehrđajući čelik
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 40 bar
Opis NVD 812 PN40 DN65
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 65 mm
Skupina proizvoda Leptirasti ventili
Smjer ugradnje slobodno
Temperatura medija [°C] [Max.] 350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -10 °C
Vrsta NVD 812
Vrsta rada Samoupravljački
Vrsta ventila Kontrolni ventil
Vrste spoja Između prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services