2, Pojedinačno pakiranje
2, Pojedinačno pakiranje

057H8702

OBC 82.10 SERVICE

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.2 kg
Neto težina 0.19 kg
EAN 5702425123825

 

1 or 2 stage 2
Količina po obliku pakiranja 40 pc
Number of stages 2
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Opis OBC 82.10 SERVICE
Postignition time [s] 15 s
Preignition time [s] 13 s
Prepurge time [s] 13 s
Raspon opskrbnog napona [V] AC 230 V
Raspon opskrbnog napona [V] AC [Max.] 253 V
Raspon opskrbnog napona [V] AC [Min.] 195 V
Safety time [s] 10 s
Skupina proizvoda Oil Burner Controls
Ulazni napon [V] 230 V
Vrsta OBC 80 Series

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services