Bruto težina | 0.25 Kg |
Neto težina | 0.25 Kg |
EAN | 5702425074820 |
Bruto težina | 0.25 Kg |
Neto težina | 0.25 Kg |
EAN | 5702425074820 |
Grade of enclosure primary | IP40 |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Main fuse [A] [Min] | 10 A |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis | EBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V |
Potrošnja energije [VA] | 60 VA |
Primary current [A] | 0.25 A |
Primary frequency [Hz] | 50/60 |
Raspon opskrbnog napona [V] AC | 230 V |
Raspon opskrbnog napona [V] AC [Max.] | 255 V |
Raspon opskrbnog napona [V] AC [Min.] | 187 V |
Secondary connection, short circuit current [mA] | 40 mA |
Secondary peak voltage [kV] | 12 |
Skupina proizvoda | Ignition Units |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 85 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
Vrsta | EBI4 1P |
Grade of enclosure primary | IP40 |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Main fuse [A] [Min] | 10 A |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis | EBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V |
Potrošnja energije [VA] | 60 VA |
Primary current [A] | 0.25 A |
Primary frequency [Hz] | 50/60 |
Raspon opskrbnog napona [V] AC | 230 V |
Raspon opskrbnog napona [V] AC [Max.] | 255 V |
Raspon opskrbnog napona [V] AC [Min.] | 187 V |
Secondary connection, short circuit current [mA] | 40 mA |
Secondary peak voltage [kV] | 12 |
Skupina proizvoda | Ignition Units |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 85 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
Vrsta | EBI4 1P |