HP0.75, ¾" BSP, Zaporna stopica

087N6602

HP0.75, 3/4" BSP prolazni zonski ventil (ženski) s pogonom

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.904 Kg
Neto težina 0.886 Kg
Volume 2.075 Liter
EAN 5013567062751

 

Description HP0.75, 3/4" BSP prolazni zonski ventil (ženski) s pogonom
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] 1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Jamstvo [Year] 2
Kvs vrijednosti [m³/h] 8.2 m³/h
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv kategorije 2 Port Valve Complete
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] 1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] 3 A
Način zatvaranja Zaporna stopica
Opis proizvoda HP0.75
Pomoćna sklopka SPST
Radna temperatura [°C] [Max.] 95 °C
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Skupina proizvoda Zone Valves
Tolerancija ±15%
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Veličina ventila i priključak ¾" BSP
Vrijeme otvaranja [s] [Max.] 35 "
Vrijeme zatvaranja [s] [Max.] 20 "
Vrsta HP Shoe
Vrsta regulacije protoka Otvaranje/zatvaranje

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality