AMB 162, Napon napajanja [V] AC: 230

082H0223

AMB 162 5Nm 3p 120s 230V

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.338 Kg
Neto težina 0.338 Kg
Volume 2.007 Liter
EAN 5710104077789

 

Brzina pogona [s/°] 120 s/°
China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 162 5Nm 3p 120s 230V
Frekvencija [Hz] 50/60
In scope of WEEE and contain batteries No
Kut vrtnje [°] 90 °
Napon napajanja [V] AC 230 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opruga dolje (povrat) Ne
Opruga gore Ne
Potrošnja energije [W] 3 W
Primjena regulacija temperature kod centralnog grijanja
Radni moment [Nm] 5 N-m
Razred zaštite II
Ručno upravljanje Da
Sigurnosna funkcija Ne
Skupina proizvoda Gear actuators
Stupanj zaštite IP42
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 80 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta AMB 162
Vrsta brzine Standardno
Vrsta pogona Električno
Vrsta regulacijskog signala Trotočkovni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality