AMB 162
AMB 162

082H0212

AMB 162 5Nm 3p 60s 24V

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.68 kg
Neto težina 0.59 kg
EAN 5710104077567

 

Brzina pogona [s/°] 60 s/°
Frekvencija [Hz] 50/60
Kut vrtnje [°] 90 °
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opis AMB 162 5Nm 3p 60s 24V
Opruga dolje (povrat) Ne
Opruga gore Ne
Potrošnja energije [W] 3 W
Primjena regulacija temperature kod centralnog grijanja
Radni moment [Nm] 5 Nm
Raspon napona priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Raspon opskrbnog napona [V] AC 24 V
Razred zaštite II
Ručno upravljanje Da
Sigurnosna funkcija 0
Skupina proizvoda Električni pogoni
Stupanj zaštite IP42
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 80 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -10 °C
Vrsta AMB 162
Vrsta brzine Standardno
Vrsta pogona Električno
Vrsta regulacijskog signala Trotočkovni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality