VM 2, 0.63 m³/h, G 3/4 A

065B2012

VM 2 PN25 15/0,63 Prolazni vanjski navoj s dosjedom

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.92 Kg
Neto težina 0.837 Kg
Volume 1.167 Liter
EAN 5702421508862

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Aplikacijski alternativni VSP Grijanje
Broj priključnih mjesta 2
Brtveni materijal za kućište brtvenice EPDM
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.05
Description VM 2 PN25 15/0,63 Prolazni vanjski navoj s dosjedom
Dimenzija priključka G 3/4 A
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.5
Hod [mm] 5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristika protoka Podijeljeno
Kvs vrijednosti [m³/h] 0.63 m³/h
Materijal osovine ventila Nehrđajući čelik
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik
Materijal stošca ventila Nehrđajući čelik
Materijal tijela ventila Crvena bronca, mat. br. 2.1096.1 (RG5)
Nazivni tlak [bar] 25 bar
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 16 bar
Regulacijski omjer 50:1
SCIP dossier no. 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
SCIP dossier product name VM2 (1)
Skupina proizvoda Motorized control valves
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta VM 2
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality