Grijaći kabeli, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 39.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230

140F0219

Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Načelo grijanja: Serijski otporno

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.9 Kg
Neto težina 2.871 Kg
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466202326

 

Bezolovno Da
Boja vanjskog omotača Crvena
Certifikacijska tvrtka NEMKO
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIbasic 20S 39M 800W 230V
Dubina paketa [mm] 386 mm
Duljina hladnog voda [m] 3 m
Duljina kabela [m] 39 m
EU RoHS compliance Yes
Hladni vod Da
In scope of WEEE and contain batteries No
IP razred elementa IPX7
Izlazna snaga grijanja [W] 800 W
Izolacija vodiča XLPE
Jamstvo [Year] 20
Kabel na bubnju Ne
Količina hladnog voda 2
Količina vodiča hladnog voda 1
Napon napajanja [V] AC 230 V
Načelo grijanja Serijski otporno
Odobrenje CE
UkrTEST
EAC
Oplet kabela Bakreni oplet
Otpor kabela [Ohm] 66.1
Otpornost na naprezanje [N] 600 N
Pokrivenost opleta [%] [Min.] 70 %
Primjena Sport fields
Floor heating
Cold store
Promjer kabela [mm] 5.5 mm
Promjer savijanja [mm] [Min.] 35 mm
Radna temperatura [°C] [Max.] 60 °C
Rezano na mjeru Ne
Skupina proizvoda Heating Cables
Snaga kabela [W/m] 20 W/m
Sredstvo protiv širenja plamena Da
Temperatura instalacije [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] 90 °C
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
UV zaštita Ne
Vanjski omotač PVC
Veličina hladnog voda [mm²] 1.5 mm²
Verzija proizvoda Ready-made
Visina paketa [mm] 92 mm
Vlačna čvrstoća [N] 120 N
Vrsta DEVIbasic™ 20S
Vrsta hladnog voda DSWA
Vrsta kabela Jednožilni vodič
Warranty type 20-year full service warranty
Širina paketa [mm] 386 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality