Dodatna oprema, Termostati, Količina pakiranja: 1

140F1086

Krovni osjetnik za 850 IV

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.454 Kg
Neto težina 1.44 Kg
Volume 4.677 Liter
EAN 5703466209271

 

Certifikacijska tvrtka EAC
China RoHS compliance Out of scope
Description Krovni osjetnik za 850 IV
Dubina [mm] 53 mm
Dubina paketa [mm] 280 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jamstvo [Year] 2
Količina pakiranja 1
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Odobrenje EAC
Okolna temperatura [°C] [Max.] 70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] -50 °C
Opis proizvoda Osjetnik za Devireg™ 850
Primjena Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Skupina proizvoda Accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Upotrebljava se za proizvod DEVIreg™ 850
Visina [mm] 216 mm
Visina paketa [mm] 72 mm
Vrsta Thermostat accessories
Vrsta osjetnika devibus
Warranty type 2-year product warranty
Širina paketa [mm] 232 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality