136G7364
MCD60527BT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S un. premosnim sklopnikom
(0527) 527 A, (7) Trofazni 380-690 V AC
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® Soft Starter MCD 600 kompletno je rješenje za pokretanje motora.
Strujni transformatori mjere struju motora i daju povratne informacije
za kontrolirane profile rampe motora.
Kontrola prilagodljivog ubrzanja (AAC) automatski koristi najbolji
profil pokretanja i zaustavljanja za primjenu.
Rad u hitnom slučaju i funkcija čišćenja pumpe standardne su značajke.
Opcionalna ploča za daljinsko upravljanje pruža više funkcija, kao što
su gumbi za pokretanje/zaustavljanje i gumbi za brzi prelazak u opcije
izbornika.
VLT® Soft Starter MCD 600 dostupan je u tri veličine kućišta: S1, S2 i
S3
S1: IP20 s ugrađenim premosnim sklopnikom (20 - 129 A)
S2: IP00 bilo s ugrađenim premošćenjem ili bez premošćenja
(144 -579 A).
S3: IP00 s ugrađenim premošćenjem, bez premošćenja ili s vanjskim
premošćenjem (590-1250 A)
Kako biste ostvarili stupanj zaštite IP20 na spojevima, naručite Komplet
za zaštitu prstiju kao dodatnu opremu.