MCD60215CT5S2X00CV1

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez unut. premosnog sklopnika
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trofazni 200-525 V AC
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: MCD60215CT5S2X00CV1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 12.2 kg
Neto težina 12.2 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310289

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Product Group MCD Serija MCD uređ. za usp. zalet
Serija (6) 600 6 600 Series
Current Rating 0215 215 A
Bypass C Bez unut. premosnog sklopnika
Faze T Tri faze
Mains Voltage 5 (5) Trofazni 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Veličina kućišta 2
Performance X (X) Rezervirano
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Izgradbeni broj dio 1 MCD60215CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60215CT5S2X00CV1
Izračunata bruto težina [kg] 13.5
Izračunata neto težina [kg] 12.7
Material Gross Weight 12.2
Material Net Weight 12.2
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality