frekvencijski pretvarač upuštač MCD20209

175G5218

MCD202090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202 serija
90 kW 170A:4-6: 594
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(C) C-Frame

Šifra modela: MCD202090T4CV3

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 6.5 kg
Neto težina 6.5 kg
Volume 21.87 l
EAN 5702427098589

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Upuštači
MCD serija 202 202 serija
Nazivna snaga 090 90 kW 170A:4-6: 594
Faze T Tri faze
Mrežni napon 4 200-440 VAC
Upravljački napon CV3 110/240 VAC ili 440 VAC
Velićina kučišta C (C) C-Frame
Oznaka tipa dio 1 MCD202090T4CV3
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Šifra modela 01 MCD202090T4CV3
Postrojenje iz Orderline E601
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality