frekvencijski pretvarač upuštač MCD20204

175G5215

MCD202045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202 serija
45 kW 85A:4-6: 594
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(B) B-Frame

Šifra modela: MCD202045T4CV3

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 4 kg
Neto težina 4 kg
Volume 15.84 l
EAN 5702427098558

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Upuštači
MCD serija 202 202 serija
Nazivna snaga 045 45 kW 85A:4-6: 594
Faze T Tri faze
Mrežni napon 4 200-440 VAC
Upravljački napon CV3 110/240 VAC ili 440 VAC
Velićina kučišta B (B) B-Frame
Oznaka tipa dio 1 MCD202045T4CV3
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Šifra modela 01 MCD202045T4CV3
Izračunata bruto težina [kg] 4.6
Izračunata neto težina [kg] 4
Postrojenje iz Orderline E601
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality