frekvencijski pretvarač upuštač MCD20203
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20203

175G5214

MCD202037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202 serija
37 kW 75A:4-6: 594
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(B) B-Frame

Šifra modela: MCD202037T4CV3

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 4.7 kg
Neto težina 4.1 kg
Volume 15.84 l
EAN 5702427098541

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Upuštači
MCD serija 202 202 serija
Nazivna snaga 037 37 kW 75A:4-6: 594
Faze T Tri faze
Mrežni napon 4 200-440 VAC
Upravljački napon CV3 110/240 VAC ili 440 VAC
Velićina kučišta B (B) B-Frame
Izgradbeni broj dio 1 MCD202037T4CV3
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Modelcode01 MCD202037T4CV3
Calculated Gross Weight [kg] 8.6
Calculated Net Weight [kg] 4
Material Gross Weight 4.7
Material Net Weight 4.1
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services