frekvencijski pretvarač upuštač MCD20201
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20201

175G5221

MCD202015T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202 serija
15 kW 34A:4-6: 354
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 24 VAC/VDC
(A) A-Frame

Šifra modela: MCD202015T4CV1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.76 kg
Neto težina 2.36 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098602

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Upuštači
MCD serija 202 202 serija
Nazivna snaga 015 15 kW 34A:4-6: 354
Faze T Tri faze
Mrežni napon 4 200-440 VAC
Upravljački napon CV1 24 VAC/VDC
Velićina kučišta A (A) A-Frame
Izgradbeni broj dio 1 MCD202015T4CV1
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Modelcode01 MCD202015T4CV1
Calculated Gross Weight [kg] 4.9
Calculated Net Weight [kg] 2.2
Material Gross Weight 2.76
Material Net Weight 2.36
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services