175G5168
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
22 kW 48A:4-6: 354
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
VLT® Compact Starter MCD 200 tvrtke Danfoss uključuje
dvije skupine mekih pokretača u rasponu snage od 7,5 do 110 kW.
Serija nudi jednostavnu ugradnju na DIN šinu za veličine
do 30 kW, 2-žičnu ili 3-žičnu kontrolu pokretanja/zaustavljanja
i izvrsnu startnu uporabu (4 x Ie 6 sekundi).
Robustno pokretanje na 4 x Ie 20 sekundi.
Kompatibilno s uzemljenim delta električnim sustavima.