MCD203022T4CV3

175G5300

MCD203022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 203 serija
22 kW 48A:4-6: 354
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame

Šifra modela: MCD203022T4CV3

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.1 kg
Neto težina 2.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710108878382

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Upuštači
MCD serija 203 203 serija
Nazivna snaga 022 22 kW 48A:4-6: 354
Faze T Tri faze
Mrežni napon 4 200-440 VAC
Upravljački napon CV3 110/240 VAC ili 440 VAC
Velićina kučišta A (A) A-Frame
Oznaka tipa dio 1 MCD203022T4CV3
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Šifra modela 01 MCD203022T4CV3
Izračunata bruto težina [kg] 2.7
Izračunata neto težina [kg] 2.2
Postrojenje iz Orderline B901
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality