AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X8062

Proizvod je povučen.

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter
380-480 VAC, 190A, IP54 / Type 12,
RSO class A1, Bez mrežnih opcija
Preostali dio konfiguracije shodno oznakama iz izgradbenog broja

Šifra modela: AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 356 kg
Neto težina 256 kg
Volume 0 l
EAN 5710107276448

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda AAF Advanced Active Filter
VLT serija 006 2nd generacija filtra
Nazivna struja A190 190A
Faze T Tri faze
Mrežni napon 4 380-480 VAC
Kučište E54 IP54 / Type 12
RSO filtar H4 RSO class A1
Kočnica - Safe Stop X Bez čopera
Zaslon G Grafički upr. zaslon
Lakirane kartice C Lakirane kartice
Mrežne opcije X Bez mrežnih opcija
Prilagodba A X Standardni ulaz kabela
Prilagodba B X Bez prilagodbe
Izvedba programa SXXX Zadnja izvedba SW.
Jezični paket X Standardni jez paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CF Active Filter Guard
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Opcija softver XX bez opcije softvera
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kučišta D14 (D14) D14-Frame
Oznaka tipa dio 1 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Oznaka tipa dio 2 BXCFXXXDX
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Izračunata bruto težina [kg] 273
Izračunata neto težina [kg] 238
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Šifra modela 02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality