VLT® 2800

Shows 47 product(s)

Frekvencijski pretvarač VLT2840PD2B20STR

VLT® 2800 Serija
(40) 2840, 1/3X220-240V 50/ 6, (R0) Bez filtra, (20) IP20
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Šifra modela: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Frekvencijski pretvarač VLT2805PT4B20SBR

VLT® 2800 Serija
(05) 2805, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) RSO filtar klase A, (20) IP20
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Šifra modela: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
Frekvencijski pretvarač VLT2807PT4B20SBR

VLT® 2800 Serija
(07) 2807, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) RSO filtar klase A, (20) IP20
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Šifra modela: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Frekvencijski pretvarač VLT2811PT4B20SBR

VLT® 2800 Serija
(11) 2811, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) RSO filtar klase A, (20) IP20
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Šifra modela: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Frekvencijski pretvarač VLT2815PT4B20SBR

VLT® 2800 Serija
(15) 2815, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) RSO filtar klase A, (20) IP20
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

Šifra modela: VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

Prikaz: