132H0554
Frekvencijski pretvarači
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 s str. plo.
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B opcije
Bez C1 opcije, 24V DC vanjsko napajanje
Velićina kučišta: A4
Ostale opcije prema šifri modela
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.