FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
132H0997
Frekvencijski pretvarači
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (P66) IP66 / Tip 4X
Maritime use excl. EMC.
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Lakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B2
Ostale opcije prema šifri modela
Šifra modela:
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.