132H0717
Frekvencijski pretvarači
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (P66) IP66 / Tip 4X
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B1
Ostale opcije prema šifri modela
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.