132H2164
Frekvencijski pretvarači
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N630, Trofazno
525 - 690 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Stop u nuždi
Grafički panel
Lakirane kartice, Osigurači
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, (BX) Ulazno/izlazni modul
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: FC_FRAME_SIZE_103_E3H
Ostale opcije prema šifri modela
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.