FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

132H3102

Frekvencijski pretvarači
FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N560, Trofazno
380 - 480 VAC, IP54
RSO filtar klase A2
Stop u nuždi
Grafički panel
Lakirane kartice, Ulazni prekidač+osigurači
Zad. inačica softwarea
MCA-122 Modbus TCP, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: FC_FRAME_SIZE_103_E2H
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 348 kg
Neto težina 308 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853319305

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Product Group FC- Frekvencijski pretvarač
Serija VLT Refrigeration Drive 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga N560 (N560)560 KW / 750 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E5M IP54
RFI Filter H2 RSO filtar klase A2
Kočni čoper - Stop u nuždi T Stop u nuždi
LCP G Grafički panel
Lakirane kartice elektronike C Lakirane kartice
Opcije na ulazu 3 Ulazni prekidač+osigurači
Adaptation A X Standardni ulazi
Adaptation B Q Heat-sink access
Software Release SXXX Zad. inačica softwarea
Jezični paket X Standardni jezični paket
A Option AQ MCA-122 Modbus TCP
B Option BX Bez B opcije
C0 Option MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Option Software XX Bez soft. opcije
D opcija DX Bez D opcije
Kučište E2H E2H
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Oznaka tipa dio 1 FC-103N560T4E5MH2TGC
Oznaka tipa dio 2 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
Snaga 110 % (NO) [KW] 560
Visina [mm] 2000,0
Širina bez C opcija [mm] 700,0
Dubina [mm] 510,0
Dubina s opcijom A/B [mm] 510,0
kVA 686
Gubici NO [W] 11102
Gubici NO [W] 9236
Kontinuirana struja (NO) [A] 990
Isprekidana struja (NO) [A] 1089
Kontinuirana struja (NO) [A] 890
Isprekidana struja (NO) [A] 979
Izračunata bruto težina [kg] 318.3
Izračunata neto težina [kg] 318
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-103N560T4E5MH2TGC
Šifra modela 02 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality