132H2528
Frekvencijski pretvarači
FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N450, Trofazno
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tip 12
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
LCP102 + USB
Lakirane kartice, Ulazni prekidač+osigurači
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: FC_FRAME_SIZE_103_E1H
Ostale opcije prema šifri modela
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.