FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX
132H2628
Frekvencijski pretvarači
FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, IP54
RSO filtar klase A2
Stop u nuždi
LCP102 + USB
Lakirane kartice, Ulazni prekidač+osigurači
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, (BX) Ulazno/izlazni modul
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: D7H
Ostale opcije prema šifri modela
Šifra modela:
FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.