132H0501
Frekvencijski pretvarači
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tip 12
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Lakirane kartice, Ulazni prekidač+osigurači
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, 24V DC vanjsko napajanje
Velićina kučišta: D7H
Ostale opcije prema šifri modela
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.