FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
132H0135
Frekvencijski pretvarači
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Stop u nuždi
Grafički panel
Lakirane kartice, Osigurači
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, 24V DC vanjsko napajanje
Velićina kučišta: D3H
Ostale opcije prema šifri modela
Šifra modela:
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.