VLT® Micro Drive FC 51

Shows 23 product(s)

132F0001

FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

Frekvencijski pretvarači
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
0.18 KW / 0,25 HP Jednofazno
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Bez kočnog otpornika
Bez LCP panela
Lakirane kartice Bez ulaznih opcija
M1-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0002

FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

Frekvencijski pretvarači
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP Jednofazno
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Bez kočnog otpornika
Bez LCP panela
Lakirane kartice Bez ulaznih opcija
M1-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

Frekvencijski pretvarači
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP Jednofazno
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Bez kočnog otpornika
Bez LCP panela
Lakirane kartice Bez ulaznih opcija
M1-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0005

FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

Frekvencijski pretvarači
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP Jednofazno
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Čoper za kočenje
Bez LCP panela
Lakirane kartice Bez ulaznih opcija
M2-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0007

FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

Frekvencijski pretvarači
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP Jednofazno
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Čoper za kočenje
Bez LCP panela
Lakirane kartice Bez ulaznih opcija
M3-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

Prikaz: