FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9793

Frequency Converter
FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Three phase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H1
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponovna konfiguracija

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.5 Kilogram
Neto težina 2.1 Kilogram
Volumen 5 Liter
EAN 5702427806825

 

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 101 HVAC Basic - Standard
Nazivna snaga PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 2 200 - 240 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H4 RSO filtar klase A1
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP X Bez LCP panela
Lakirane kartice elektronike C Lakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta H1 H1
Katalog proizvoda GLBL Globalno (Standard)
Oznaka tipa dio 1 FC-101PK37T2E20H4XXC
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H1T2
STAT NO 60263
Product Hierarchy 87D4560160263
Prikaz proizvoda (zadano) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Material Net Weight 2.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-101PK37T2E20H4XXC
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality