FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9801

Frequency Converter
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P15K) 15 KW / 20 HP, Three phase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H6
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 19.9 kg
Neto težina 19.6 kg
Volumen 144.67 l
EAN 5710107088386

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 101 HVAC Basic - Standard
Nazivna snaga P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 2 200 - 240 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H2 RSO filtar klase A2
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP X Bez LCP panela
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta H6 H6
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Oznaka tipa dio 1 FC-101P15KT2E20H2XXX
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračunata neto težina [kg] 24
Izračunata bruto težina [kg] 24.3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Postrojenje iz Orderline B901
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-101P15KT2E20H2XXX
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality