frekvencijski pretvarač FC-202P7K5T4E20H

131B8289

Frekvencijski pretvarači
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračAQUA napredna inačica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 7.3 kg
Neto težina 6.71 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427369962

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Product Group FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 202 AQUA napredna inačica
Nazivna snaga P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H1 RSO filtar klase A1/B
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP G Grafički panel
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Velićina kučišta A3 A3
Oznaka tipa dio 1 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Snaga 150 % (HO) [KW] 7.5
Snaga 110 % (NO) [KW] 7.5
Širina s dvije C opcije [mm] 190,0
kVA 11.1
Gubici NO [W] 225
Gubici NO [W] 225
Gubici HO [W] 225
Gubici HO [W] 225
Kontinuirana struja (NO) [A] 16
Isprekidana struja (NO) [A] 17.6
Kontinuirana struja (NO) [A] 14.5
Isprekidana struja (NO) [A] 16
Kontinuirana struja (HO) [A] 16
Isprekidana struja (HO) [A] 24
Kontinuirana struja (HO) [A] 14.5
Isprekidana struja (HO) [A] 21.8
Izračunata bruto težina [kg] 7.3
Izračunata neto težina [kg] 7
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality