70-AC3L00064W02A121BM25-000057646

132L3981

Frequency Converter
VACON0020-3L-0006-4+EMC2+QPES+DNOTMI02-0006-4+IP20+EMC2
Vacon 020
3-fazni izmjenični ulaz, 380 – 480 Vac
6 A, IP20, Elektrom. kompat. klase 2
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-3L-0006-4+EMC2+QPES+DNOT

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.2 kg
Neto težina 0.7 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853434060

Vacon 0010/20

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VACON VACON
Proizvodni raspon 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagođeno +BM25 Proizvod Vacon0020
Regionalno -R00 Međunarodno
Ulaz -3L 3-fazni izmjenični ulaz
Napon -4 380 – 480 Vac
Struja -0006 6 A
OPIS STRUJE 5,6 AMP
API odabir +SM20 API za Vacon0020
Opcijska kartica s E utorom +SE00 Bez opcije
Ugradnja -DM Modul frekv. pretvarača
Kućište +IP20 IP20
Razina elektrom. kompat. +EMC2 Elektrom. kompat. klase 2
Pribor kućišta A +QPES Komplet PE ploče
Pribor kućišta B +Q000 Bez dodatnih opcija
Jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Razina dokumentacije +DNOT Bez priručnika
Oznaka jezika +LLUK Engleski
Soft. paket +F0107 Softverski paket VACON 20
Primjena +A0000 Bez posebne aplikacije
Kočnica +DBIN DBIN
Jedinice zaslona +LSSI Metričke mjerne jedinice
Postavka 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Komplet parametara +L0000 Bez kompleta parametara
Ambalaža +GSCB Kartonska kutija kao ambalaža
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
C-Tick odobrenje +GACT C-Tick odobrenje
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Standardno jamstvo +WT01 12/18 mjeseci
Veličina kućišta MI02 MI02
Oznaka tipa dio 1 70-AC3L00064W02A121BM25
Oznaka tipa dio 2 -000057646
Šifra modela 01 VACON0020-3L-0006-4
Šifra modela 03 +EMC2+QPES
Šifra modela 04 +DNOT
Katalog proizvoda GLBL Globalni (standardni)
Salestext MI02-0006-4+IP20+EMC2
Izračunata neto težina [kg] 0.88
Izračunata bruto težina [kg] 1.16
S. motora, visoko preopt. [kW] 2.2
Dimenzije Š x V x D [mm] 90 X 195 X 102
Kontinuirana struja (NO) [A] 1.3
Postrojenje iz Orderline E601
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Help Counter 1
PREFIKS KAO DIO ŠIFRE ZALIHA 70- PREFIKS ZA VXS020
TIP KUĆIŠTA VXS020 A Tip kućišta A
provjeriti je li dovršeno OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality