Shows 105 product(s)
70-AB3L00385W06B520BM2H-000055672
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SBF4+IP54+DLDE
380 – 500 Vac, 38 A,IP54
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 2 relejna kart. s termist.SBF4
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir na njemačkom jez (+DLDE)
Kućište 06
Ostale opcije prema šifri modela
70-AB3L00465W06B220BM2H-000053546
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+DPAP
380 – 500 Vac, 46 A,IP21
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 2 relejna kart. s termist.SBF4
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 06
Ostale opcije prema šifri modela
70-AB3L01405W08B240BM2H-000076591
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0140-5-FLOW+EMC4+DPAP+EMAR
380 – 500 Vac, 140 A,IP21
Grafička tipkovnica MK01
EMC C4 komponenta sustava
B Slot: 3 relejna kartica SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 08
Ostale opcije prema šifri modela
70-AB3L02055W08B520BM2H-000055713
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+IP54+EMAR
380 – 500 Vac, 205 A,IP54
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 3 relejna kartica SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 08
Ostale opcije prema šifri modela
70-AB3L02615W09B520BM2H-000079232
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0261-5-FLOW+IP54+EMAR
380 – 500 Vac, 261 A,IP54
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 3 relejna kartica SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 09
Ostale opcije prema šifri modela
70-AB3L01055W07B220BM2H-000052314
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0105-5-FLOW+SBF4+FL07+DPAP
380 – 500 Vac, 105 A,IP21
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 2 relejna kart. s termist.SBF4
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 07
Ostale opcije prema šifri modela
70-AB3L00235W05B220BM2H-000090019
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+FL07+DPAP
380 – 500 Vac, 23 A,IP21
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 3 relejna kartica SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 05
Ostale opcije prema šifri modela
frekvencijski pretvarač 70-AB3L00165W05B
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0016-5-FLOW
380 – 500 Vac, 16 A,IP21
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 3 relejna kartica SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 05
Ostale opcije prema šifri modela
frekvencijski pretvarač 70-AB3L00465W06B
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0046-5-FLOW
380 – 500 Vac, 46 A,IP21
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 3 relejna kartica SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 06
Ostale opcije prema šifri modela
frekvencijski pretvarač 70-AB3L00235W05B
Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0023-5-FLOW
380 – 500 Vac, 23 A,IP21
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 3 relejna kartica SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 05
Ostale opcije prema šifri modela