ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R
178G5193
Koristiti samo u kombinaciji s VLT®OneGearDrive omjera i=31,13.
Omjer i = 3,11
IP razred 54
Mmax = 0..1,000 Nm
nmax = 0..31 o/min
težina = 44 kg
Koristiti samo u kombinaciji s VLT®OneGearDrive omjera i=31,13.
Omjer i = 3,11
IP razred 54
Mmax = 0..1,000 Nm
nmax = 0..31 o/min
težina = 44 kg
Bruto težina | 59.85 kg |
Neto težina | 45 kg |
Volumen | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Bruto težina | 59.85 kg |
Neto težina | 45 kg |
Volumen | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Izvedba prijenosnika snage | (K) Konićni |
Veličiba izlazne osovine | (40) 40 mm |
Veličina | (2) 400 Nm |
Izvedba prijenosnika snage | (K) Konićni |
Veličiba izlazne osovine | (40) 40 mm |
Veličina | (2) 400 Nm |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |