VACON® NXP Liquid Cooled

Shows 28 product(s)

132X9739

7DP-038550-000093465

NXP03855-A0T0IWG-A1A2BC00E6+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 385 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (BC)Resolver 3xDO šir. raspona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engleski
Kućište 61 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP03855-A0T0IWG-A1A2BC00E6+EMAR

132X9740

7DP-016850-000093467

NXP01685-A0T0IWV-A1A2D700E6+MASG+ARFIFF03+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 168 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engleski
Kućište 05 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP01685-A0T0IWV-A1A2D700E6+MASG+ARFIFF03+EMAR

136H1527

7DP-026160-000007553

NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000

NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 261 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 61 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000

136H5723

7DP-073050-000014400

NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000

NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 730 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 62 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000

136H9227

7DP-050260-000016326

NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 62 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000

136H9229

7DP-075060-000016317

NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000

NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 750 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 63 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000

136H9233

7DP-170060-000016221

NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000

NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1700 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 64 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000

136L2137

7DP-038550-000008985

NXP03855-A0T0NWG-A1A2000000

NXP03855-A0T0NWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 385 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 61 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP03855-A0T0NWG-A1A2000000

136L2138

7DP-026160-000009017

NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000

NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 261 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 61 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000

136L2139

7DP-115050-000009013

NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000

NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 1150 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 63 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000

Prikaz: