Shows 24 product(s)
7DP-038550-000093465
NXP03855-A0T0IWG-A1A2BC00E6+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 385 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (BC)Resolver 3xDO šir. raspona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engleski
Kućište 61 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-016850-000093467
NXP01685-A0T0IWV-A1A2D700E6+MASG+ARFIFF03+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 168 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engleski
Kućište 05 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-026160-000007553
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 261 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 61 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-073050-000014400
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 730 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 62 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-050260-000016326
NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 62 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-075060-000016317
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 750 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 63 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-170060-000016221
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1700 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 64 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-115050-000009013
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 1150 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 63 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-230050-000008845
NXP23005-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 2300 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 64 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DN-200060-000025997
NXN20006-A0T0TWV-A1A2BHB100
Vacon Jedinica ispravljača
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2000 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (BH)3 kanala za mjerenje temp.
D Slot: B1 ploča na utoru D
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 60 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela