Shows 2 product(s)
7DP-016850-000093467
NXP01685-A0T0IWV-A1A2D700E6+MASG+ARFIFF03+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 168 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engleski
Kućište 05 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-026150-000130663
NXP02615-A0T0IWV-A1A2D7E600+MASG+ARFIFF03+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 261 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: (E6)CANopen
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 05 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela