135N0831
VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
7,6 AMP, 380 – 480 Vac
DBIN, Bez tipkovnice
C2 komerc. i ind. okruženje, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code
Hladna ploča VACON® 20 Cold Plate frekvencijski je pretvarač
otvorenog okvira i hladne ploče.
Napravljen je za uporabu u svim vrstama hlađenja dostupnim u
instalacijama kupca i za pouzdan rad u zahtjevnim okruženjima.
Hladna ploča VACON® 20 Cold Plate radi pri temperaturi okoline
do 70 ºC i do 85 ºC na temperaturama hladne ploče bez smanjenja
performansi.
Osim toga, može se instalirati i na niskim dubinama zahvaljujući
svojem plosnatom obliku. Korisniku to donosi najveću moguću
fleksibilnost
i mogućnost ugradnje frekvencijskog pretvarača u pojedinačna i
prilagođena kućišta.
Hladna ploča VACON® 20 ºC sadrži ista korisnička sučelja i opcije kao
i ostali proizvodi VACON® 20, uključujući ugrađenu podršku za
programiranje PLC-a u skladu s IEC 61131-1 kao podršku proizvođačima
strojeva.