132F0003
Frekvencijski pretvarači
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP Jednofazno
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Bez kočnog otpornika
Bez LCP panela
Lakirane kartice Bez ulaznih opcija
M1-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® Micro Drive je frekvencijski pretvarač opće namjene koji možeregulirati izmjenične motore do 22,0 kW. To je mali pretvarač,maksimalne snage i pouzdanosti. VLT® Micro Drive proizveden je u skladus propisima o zaštiti okoliša i ispunjava zahtjeve smjernice RoHS.
Napomena: Odvojeno naručite zaslon upravljačke ploče za lokalnoupravljanje kao dodatnu opremu.