132F0012
Frekvencijski pretvarači
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP Trofazno
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Čoper za kočenje
Bez LCP panela
Lakirane kartice Bez ulaznih opcija
M2-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® Micro Drive je frekvencijski pretvarač opće namjene koji možeregulirati izmjenične motore do 22,0 kW. To je mali pretvarač,maksimalne snage i pouzdanosti. VLT® Micro Drive proizveden je u skladus propisima o zaštiti okoliša i ispunjava zahtjeve smjernice RoHS.
Napomena: Odvojeno naručite zaslon upravljačke ploče za lokalnoupravljanje kao dodatnu opremu.