134X9377
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
1-fazni izmjenični ulaz, 208 – 240 Vac
9 A, IP20, Elektrom. kompat. klase 2
Bez kočnice, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
Sustav VACON® 20 nudi kompaktnost i funkciju parametriranja koja ga čini
jednim od najprilagodljivijih frekvencijskih pretvarača za OEM opreme.
VACON® 20 opremljen je ugrađenom funkcijom PLC u skladu s normom IEC
61131-1 kojom korisnik štedi.
Za OEM ili graditelja stroja lako se može promijeniti logika softvera
frekvencijskog pretvarača kako bi se prilagodio vlastitim potrebama
upravljanja. VACON® 20 podržava širok raspon spajanja sabirnice za
komunikaciju koja omogućuju učinkovitu integraciju stroja, otklanjajući
potrebu za vanjskim pristupnicima sabirnice za komunikaciju i paralelnim
ulazno/izlaznim vezama.
Uz opcijski modul za kopiranje, konfiguracije parametara mogu se
kopirati u sustav VACON® 20 tijekom faze ugradnje bez potrebe za mrežnim
napajanjem, čime se štedi i vrijeme i trud.