Switch Mode Power Supply 15kW 690V
Bruto težina | 0.7 kg |
Neto težina | 0.7 kg |
Volume | 6.186 l |
EAN | 5710107576043 |
Bruto težina | 0.7 kg |
Neto težina | 0.7 kg |
Volume | 6.186 l |
EAN | 5710107576043 |
Sklopovi tiskanih pločica | Kartica za preklopno napajanje |
Sklopovi tiskanih pločica | Kartica za preklopno napajanje |
Broj faza | (T) Trofazno |
Kučište | B2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P15K) 15 KW / 20 HP |
Broj faza | (T) Trofazno |
Kučište | B2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P15K) 15 KW / 20 HP |
Broj faza | (T) Trofazno |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P15K) 15 KW / 20 HP |
Velićina kučišta | B2 |
Broj faza | (T) Trofazno |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P15K) 15 KW / 20 HP |
Velićina kučišta | B2 |
Broj faza | (T) Trofazno |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P11K) 11 KW / 15 HP |
Velićina kučišta | B2 |
Broj faza | (T) Trofazno |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P11K) 11 KW / 15 HP |
Velićina kučišta | B2 |
Broj faza | (T) Trofazno |
Kučište | B2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P15K) 15 KW / 20 HP |
Broj faza | (T) Trofazno |
Kučište | B2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P15K) 15 KW / 20 HP |